Cev PQ-AL-12X1X3000

177732

GTIN 4052568038717

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
12 mm
Unutrašnji prečnik
10 mm
Materijal creva
Aluminijumska legura za obrada
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 75 °C