Cev PQ-AL-15X1X3000

177733

GTIN 4052568038724

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
15 mm
Unutrašnji prečnik
13 mm
Materijal creva
Aluminijumska legura za obrada
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 75 °C