Cev PQ-AL-18X1X3000
177734
GTIN 4052568038731
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
18 mm
Unutrašnji prečnik
16 mm
Materijal creva
Aluminijumska legura za obrada
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 75 °C