Cev PQ-AL-22X1X3000

177735

GTIN 4052568075651

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
22 mm
Unutrašnji prečnik
20 mm
Materijal creva
Aluminijumska legura za obrada
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 75 °C