Merna letva MME-MTS-1000-TLF-AIF

178303

GTIN 4052568144074

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod
1000 mm
Princip merenja merne letve
digitalno
Izlazni signal
CAN protokol tip SPC-AIF
Rezolucija putanje
0.01 mm
Električni priključak
6-pinski - Priključak - u skladu sa DIN 45322 - okrugli oblik