Merna letva MME-MTS-500-TLF-AIF
178306
GTIN 4052568144104
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Hod
500 mm
Princip merenja merne letve
digitalno
Izlazni signal
CAN protokol tip SPC-AIF
Rezolucija putanje
0.01 mm
Električni priključak
6-pinski - Priključak - u skladu sa DIN 45322 - okrugli oblik