Plastično crevo PUN-8X1,25-GN

178426

GTIN 4052568038922

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
5.7 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C