Plastično crevo PUN-16X2,5-GN

178429

GTIN 4052568038953

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
16 mm
Unutrašnji prečnik
11 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C