Servisna jedinica LFR-1/4-D-MIDI-KC-A
185736
GTIN 4052568144975
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1900 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm