Servisna jedinica LFR-1/8-D-MINI-KD-A
185744
GTIN 4052568145057
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
595 l/min
Opseg regulisanja pritiska
2.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm