Servisna jedinica LFR-1/4-D-MIDI-KE-A
185760
GTIN 4052568145217
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1850 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm