Servisna jedinica LFR-3/8-D-MIDI-KG
185785
GTIN 4052568145446
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
U čitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1680 l/min
Opseg regulisanja pritiska
2.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm