Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

04/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priprema komprimovanog vazduha

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Servisna jedinica LFR-1/2-D-MIDI-KG

185787

GTIN 4052568145453

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1740 l/min
Opseg regulisanja pritiska
2.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm