Servisna jedinica LFR-3/4-D-MAXI-KG-A
185790
GTIN 4052568145484
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4900 l/min
Opseg regulisanja pritiska
2.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm