Elektromagnetni ventil CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4

185886

GTIN 4052568146177

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni