T- utični priključak QSTF-G3/8-8
186204
GTIN 4052568040086
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
Unutršanji navoj G3/8 - za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
6 mm