Distributer QST3-G1/4-8-6

186218

GTIN 4052568040222

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm - za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Broj dovodnih dovoda
1
Broj izlaza
4