Distributer QST3-G3/8-10-8

186219

GTIN 4052568040239

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm - za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Broj dovodnih dovoda
1
Broj izlaza
4