Priključak utični kolenasti rotirajući QSRL-G1/8-6

186286

GTIN 4052568040789

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
3.1 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar