Priključak utični samozaptivajuci QSK-G1/8-8
186297
GTIN 4052568040833
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
3.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar