Push-in fitting, self-sealing QSK-G1/4-10

186300

GTIN 4052568040864

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
4.8 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar