Priključak utični kolenasti samozaptivni QSKL-G3/8-10
186311
GTIN 4052568040970
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
5.3 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar