Utični priključak QS-V0-G1/8-6
186314
GTIN 4052568041007
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
5 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar