Utični priključak QS-V0-G3/8-8

186320

GTIN 4052568041069

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
7 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar