Filter LF-1/4-D-5M-MIDI
186460
GTIN 4052568076207
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Finoća filtera
5 µm