Filter LF-1/2-D-MAXI
186463
GTIN 4052568146665
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4400 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Finoća filtera
40 µm