Fini filter LFMB-1/4-D-MIDI-A
186468
GTIN 4052568146719
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
900 l/min
Odvod kondenzata
potpuno automatski
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
1 µm