Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

04/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Priprema komprimovanog vazduha

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Kombinacija filtera LFMBA-1/4-D-MIDI-A

186472

GTIN 4052568146757

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
Midi
Finoća filtera
0.01 µm
Radni pritisak
1.5 bar - 12 bar
Odvod kondenzata
potpuno automatski
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C