Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

06/2027 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana.

06/2028 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2028 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Regulatori pritiska

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Proporcionalni regulator pritiska MPPES-3-1/8-PU-PO-010

187347

GTIN 4052568148089

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska zatvoren
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
0 bar - 10 bar
Ulazni pritisak 1
11 bar - 12 bar