Solenoid valve CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8
187846
GTIN 4052568148249
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni