Pregradni utični priključak QSSF-3/8-6-B

190656

GTIN 4052568042899

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Unutršanji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
5 mm