Filter-regulator LFR-3/4-D-O-DI-MAXI-A
192393
GTIN 4052568151294
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
6800 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm