Servisna jedinica LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD
192450
GTIN 4052568151867
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2800 l/min
Opseg regulisanja pritiska
2.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm