Servisna jedinica LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC-A
192456
GTIN 4052568151928
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4800 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm