Filter-regulator LFR-3/8-D-7-O-MIDI-A
192604
GTIN 4052568152505
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
U čitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3200 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm