Servisna jedinica FRC-1/4-D-7-O-MINI
192631
GTIN 4052568152727
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm