Servisna jedinica FRC-1-D-5M-O-MAXI
192659
GTIN 4052568153007
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
7200 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm