Servisna jedinica FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A
192666
GTIN 4052568153076
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2100 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm