Prigušno-nepovratni ventil GRLA-M5-QS-6-D
193139
GTIN 4052568043810
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
115 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-6
Podesivi element
Vijak sa prorezom