Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/4-QS-6-D

193146

GTIN 4052568015060

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
400 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-6
Podesivi element
Vijak sa prorezom