Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/4-QS-8-D

193147

GTIN 4052568015077

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
475 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-8
Podesivi element
Vijak sa prorezom