Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/8-QS-6-D
193149
GTIN 4052568015084
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
495 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-6
Podesivi element
Vijak sa prorezom