Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-M5-QS-4-D

193154

GTIN 4052568043858

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
110 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-4
Podesivi element
Vijak sa prorezom