Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-1/8-QS-4-D
193157
GTIN 4052568043889
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
160 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-4
Podesivi element
Vijak sa prorezom