Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-1/8-QS-6-D
193158
GTIN 4052568043896
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija prigušivanja dovodnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja
185 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-6
Podesivi element
Vijak sa prorezom