Vakuum generator VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

193495

GTIN 4052568153342

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
98 l/min