Vakuum generator VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1

193507

GTIN 4052568079949

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
88 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
6.2 l/min