Vakuum generator VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RO1

193527

GTIN 4052568080020

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
88 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
16 l/min