Vakuum generator VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RO1

193540

GTIN 4052568080068

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
86 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
6.1 l/min