Vakuum generator VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RO1
193541
GTIN 4052568080075
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
86 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
13.5 l/min